Procedimiento para la aceptación de los valores de posición

La comprobación de los valores de posición es siempre necesaria ya que los valores de posición son la base para los valores de velocidad y de aceleración. Para la aceptación de la resolución de encoder correcta y la conversión en unidades de usuario, proceda del siguiente modo:

  1. Establezca un punto de partida para un movimiento, p. ej., punto de referencia.
  2. Marque el punto de partida.
  3. Lea en MOVISUITE® en el diálogo [Diagnóstico] > [MOVISAFE CS..A] > [Evaluación de encoder] las posiciones de los encoders utilizados y protocolícelas.
  4. Realice un recorrido definido (p. ej., 5 m).
  5. Marque el punto de destino.
  6. Mida el recorrido realizado con un aparato de medición adecuado (p. ej., cinta métrica).
  7. Lea de nuevo en MOVISUITE® en el diálogo [Diagnóstico] > [MOVISAFE CS..] > [Evaluación de encoder] los valores de posición de los encoders utilizados y protocolícelos también.
  8. A partir de la diferencia de los valores leídos, calcule el recorrido realizado y compare el resultado con el recorrido medido.
  9. Si ambos valores son idénticos, se acepta entonces lo siguiente:
    • Valores de posición en unidades de usuario
    • Resolución de encoder
    • Índice de reducción y otras relaciones de transmisión
    • Todos los demás elementos mecánicos que tienen influencia en los valores de posición, p. ej., diámetro de la rueda de accionamiento.