双编码器方案 – 2个距离编码器(仅配有MOVISAFE® CSA31A)

驱动机构上安装有2个绝对值编码器,分别与变频器的编码器2和编码器3接口相连。编码器2由变频器和安全选件同时进行评估。编码器3仅由安全选件进行评估。接通时,两个绝对值编码器可提供位置值,所以接通后无需寻参。在调试过程中,每个绝对值编码器都必须进行一次应用位置的引用。

“位置”过程值和“速度”过程值都是通过两个编码器形成的。另外,可以将FS电机编码器或标准电机编码器连接在编码器1上,并对“速度”过程值进行评估(参见章节单编码器方案 – FS电机编码器双编码器方案(仅配有MOVISAFE® CSA31A))。

在安全功能的范围内,用户应对编码器系统的适用性和使用情况负责。用户必须确保根据相应标准(如EN ISO 13849和EN 62061)满足对所需安全等级(PL r或SIL)的要求。