2-Geberkonzept – 2 Streckengeber (nur mit MOVISAFE® CSA31A)
Am Antriebsstrang werden 2 Absolutwertgeber angebracht, die an die Geber‑2‑ und Geber‑3‑Schnittstellen des Umrichters angeschlossen sind. Der Geber 2 wird vom Umrichter und der Sicherheitsoption parallel ausgewertet. Der Geber 3 wird ausschließlich von der Sicherheitsoption ausgewertet. Beim Einschalten liefern die beiden Absolutwertgeber einen Positionswert, sodass keine Referenzierung nach dem Einschalten erforderlich ist. Bei der Inbetriebnahme muss einmal für jeden Absolutwertgeber der Bezug zur Position der Applikation hergestellt werden.
Aus den beiden Gebern werden sowohl der Prozesswert "Position" als auch der Prozesswert "Geschwindigkeit" gebildet. Alternativ kann für den Prozesswert "Geschwindigkeit" ein FS-Motorgeber oder ein Standardmotorgeber an Geber 1 angeschlossen und ausgewertet werden (siehe Kapitel 1-Geberkonzept – FS-Motorgeber und 2-Geberkonzept (nur mit MOVISAFE® CSA31A).
Der Anwender ist verantwortlich für die Eignung und Verwendung des Gebersystems im Rahmen der Funktionalen Sicherheit. Der Anwender muss sicherstellen, dass die Anforderungen des geforderten Sicherheitslevel (PLr oder SIL) gemäß den entsprechenden Normen, wie z. B. EN ISO 13849 und EN 62061, erfüllt werden.