允许用于MOVISAFE® CSA31A的编码器

超速检测的限值对于正弦/余弦编码器来说,其量化误差的大小如下(涉及编码器轴):

误差 = 3000/线数(单位min-1)

最大工作转速必须保持低于设定值的量化系数。

通过正弦/余弦编码器评估得出的位置值的最大角度误差参考了电机轴,结果如下:

  • 2160° × 定标因数_分母 / 定标因数_分子

涉及参数:

  • 定标因数_分子
    • 8381.2(编码器1)
    • 8382.2(编码器2)
  • 定标因数_分母
    • 8381.3(编码器1)
    • 8382.3(编码器2)

为了提高增量信号评估的稳定性,可以通过以下参数来提高故障公差:

  • 8708.24(编码器1)
  • 8713.24(编码器2)

正弦/余弦评估故障公差

已设置应该尚未导致故障反应的最大连续故障诊断周期数 (500 μs)。

在以下情况下会出现故障反应:

  • 超过了所设定的连续故障诊断周期数。
  • 较长时间内,故障诊断周期与无故障诊断周期的比率≥ 1/5。

提示

使用已激活的故障公差,增量可能会丢失。导致所生成的位置值可能会不正确。在生成位置值时,必须通过第二个编码器通道进行识别。

如果将安全评估编码器评估为编码器1,并且应用程序的安全功能仅取决于此,则必须禁用编码器1的故障公差或将其值设置为“0”。

下列安全编码器可以与安全选件MOVISAFE® CSA31A一起使用。

  • TR electronic公司的CDV75/CDH75
  • Leuze electronics公司的FBPS617i

有关安全编码器的详细信息参见相应文件。