数字化电机集成
MOVILINK® DDI数字接口在变频器和电机之间传输功率数据、制动数据和诊断数据。在确保供电和顺畅的数据交换方面,单电缆技术为此奠定了基础。
无论您的设备涉及的范围有多大,都只需要一根混合电缆,即可为电机供电并与变频器建立通讯。由此可在安装过程中帮助您节省时间和成本。因为这种电缆采用同轴数据线,设计特别坚固耐用,性能卓越,可以节省安装空间。
数字电机集成有以下特征:
- 采用用于同步电机、异步电机、直线电机和分散式驱动技术的数字单电缆技术
- 采用带统一插接头的混合单电缆技术,用于供电和数据传输
- 电缆长度可达200 m
- 采用同轴数据线,特别坚固耐用,性能卓越,可节省安装空间,防护等级高
- 采用各种规格的完全集成式数字电机编码器
- 带磨损测量功能的全集成制动控制
- 通过标准同轴插头将数据线连接至变频器
- 单通道:得益于电子铭牌,可快速完成调试,并可随时通过电机功率、电机温度监控、制动器供电、制动器磨损、编码器信息和其他传感器等数据了解详细的运行状态