Integración digital de motor

La interfaz digital MOVILINK® DDI transmite datos de potencia, freno y diagnóstico entre el variador y el motor. La base del suministro de energía y del correcto intercambio de datos es la técnica de un solo cable.

Independientemente de lo grande que sea su instalación, sólo necesitará un cable híbrido para alimentar el motor y establecer la comunicación con el variador de frecuencia. De este modo, ahorrará tiempo y dinero para la instalación. El diseño especialmente robusto y de alto rendimiento del cable con línea de datos coaxial permite realizar instalaciones en poco espacio sin ningún problema.

La integración digital del motor tiene las siguientes características:

  • Técnica digital de un solo cable para motores síncronos, asíncronos, lineales y tecnología de accionamiento descentralizada
  • Técnica híbrida de un solo cable con conector enchufable estándar para la alimentación y transmisión de datos
  • Longitudes de cable de hasta 200 m
  • El diseño especialmente robusto y del alto rendimiento con línea de datos coaxial permite instalaciones que ocupan muy poco espacio y un alto grado de protección
  • Encoder del motor totalmente integrado en diferentes versiones
  • Control del freno totalmente integrado con función de medición del desgaste
  • Conexión de la línea de datos al variador con clavija coaxial de serie
  • Un canal: rápida puesta en marcha gracias a la placa de características electrónica y estado de funcionamiento detallado en todo momento con datos como la potencia del motor, la vigilancia de la temperatura del motor, la alimentación del freno, el desgaste del freno, la información del encoder y otros sensores