Integração do motor digital
A interface digital MOVILINK® DDI transfere dados de desempenho, frenagem e diagnóstico entre o conversor e o motor. A tecnologia de cabo único constitui a base para o fornecimento de energia e a troca de dados sem problemas.
Não importa quão extenso seja o seu sistema: você só precisa de um cabo híbrido para fornecer energia ao motor e estabelecer comunicação com o conversor de frequência. Isso economiza tempo e dinheiro durante a instalação, porque o design bastante robusto e de alto desempenho do cabo de dados coaxial permite instalações com economia de espaço e sem problemas.
A integração digital do motor possui as seguintes propriedades:
- tecnologia digital de cabo único para motores síncronos, motores assíncronos, motores lineares e tecnologia de acionamento descentralizado
- Tecnologia híbrida de cabo único com conector padrão para fonte de alimentação e transmissão de dados
- Comprimentos de cabo até 200 m
- Design bastante robusto e de alto desempenho com cabo de dados coaxial, permite instalações que economizam espaço e um alto grau de proteção
- Encoders digitais do motor totalmente integrados em diferentes versões
- Sistema de controle do freio totalmente integrado com função de medição de desgaste
- Conexão do cabo de dados ao conversor com conector coaxial padrão
- Um canal: colocação rápida em operação graças à plaqueta de identificação eletrônica e status operacional detalhado com dados como potência do motor, monitoração da temperatura do motor, alimentação do freio, desgaste do freio, informações do encoder e outros sensores a qualquer momento