Intégration moteur digitale
L'interface moteur digitale MOVILINK® DDI transmet les données de puissance, de freinage et de diagnostic entre le variateur et le moteur. La connectique monocâble forme la base pour l'alimentation en énergie et la transmission sans défaut des données.
Cela signifie que quelle que soit l'étendue de l'installation, un câble hybride suffira pour alimenter le moteur en courant et établir la communication avec le convertisseur de fréquence. Cela permet de gagner du temps et de réaliser des économies lors de l'installation. La conception particulièrement robuste et performante du câble, avec liaison de données coaxiale, permet des installations à très faible encombrement.
L'intégration moteur digitale présente les caractéristiques suivantes.
- Connectique monocâble digitale pour moteurs synchrones, asynchrones et linéaires ainsi que pour systèmes d'entraînement décentralisés
- Connectique monocâble hybride avec connecteur universel pour l'alimentation en puissance et la transmission des données
- Longueur des liaisons jusqu'à 200 m
- Exécution particulièrement robuste et performante, avec liaison de données coaxiale, permet des installations à très faible encombrement et un indice de protection élevé
- Codeurs moteur digitaux totalement intégrés, en diverses exécutions
- Commande de frein totalement intégrée avec fonction de mesure de l'usure
- Raccordement de la liaison d'échange de données sur le variateur à l'aide d'un connecteur coaxial de série
- Un canal : mise en service rapide grâce à la plaque signalétique électronique et état de fonctionnement détaillé à tout moment, avec les données telles que la puissance moteur, la surveillance de la température moteur, l'alimentation du frein, l'usure du frein, les informations codeur et d'autres capteurs