Sécurité fonctionnelle
La sécurité fonctionnelle est entièrement intégrée dans le système d'automatisation modulaire MOVI-C®. Entrées et sorties de sécurité, fonctions d'arrêt de sécurité, fonctions de mouvement de sécurité, fonctions de position de sécurité, freinage de sécurité, communication de sécurité par un seul et même fournisseur, avec un même outil et un seul interlocuteur, de l'étude et configuration à la réception.