MOVI-C® CONTROLLER
Les systèmes de pilotage sont basés sur une plateforme commune pour les contrôleurs en armoire et les contrôleurs décentralisés ; les fonctionnalités et la variabilité sont identiques quelle que soit la version. Que ce soit pour des tâches de contrôle de mouvement, d'automatisation ou de contrôle cyberphysique, les MOVI-C® CONTROLLER peuvent être raccordés au système de pilotage amont d'une cellule machine, voire de l'installation, via les systèmes de bus de terrain pour PROFINET, EtherNet/IPTM ou Modbus TCP. Ils peuvent également être utilisés comme commandes autonomes pour les machines ou les installations. Via EtherCAT®/SBusPLUS, les MOVI-C® CONTROLLER reprennent ensuite la communication fluide avec les appareils de niveau inférieur – p. ex. les variateurs MOVIDRIVE® – et leur connexion isochrone au mouvement / à l'application.
La catégorie de puissance des MOVI-C® CONTROLLER dépend du nombre de variateurs de vitesse ainsi que du nombre d'axes et d'axes auxiliaires synchronisés nécessaires et configurés pour le mouvement. Quatre catégories de puissance sont possibles. Les boîtiers de toutes les catégories sont très compacts afin de pouvoir être intégrés même dans les petites armoires de commande.
Ce sont avant tout les fonctionnalités logicielles intégrées aux contrôleurs en armoire et aux contrôleurs décentralisés qui sont la véritable valeur ajoutée pour réduire la complexité : paramétrer au lieu de programmer ! Avec ce logiciel, l'utilisateur dispose donc de plus de possibilités de paramétrage et n'est pas obligé de se plonger dans la programmation. Avec les systèmes de pilotage et les logiciels SEW, l'utilisateur est libre d'écrire ses programmes. Si l'utilisateur souhaite écrire lui-même ses programmes dédiés pour son application, par exemple pour les fonctions API ou certaines régulations, parce que cette spécificité lui permet de se distinguer de ses concurrents, notre plateforme logicielle propose les options correspondantes.