MOVI-C® CONTROLLER

A tecnologia de controle é baseada em uma plataforma comum para o painel elétrico e controlador descentralizado com as mesmas funcionalidades e variedade idêntica de interfaces. Seja para tarefas de movimento, automação ou controle ciber-físico, os MOVI-C® CONTROLLER podem ser conectados ao comando de nível superior de uma célula de máquina ou sistema da maneira clássica através dos sistemas fieldbus PROFINET, EtherNet/IPTM ou Modbus TCP. Alternativamente, eles podem ser usados​como controles independentes para máquinas ou sistemas. Os MOVI-C® CONTROLLER utilizam EtherCAT®/SBusPLUS para garantir uma comunicação sem problemas com as unidades de nível inferior – por exemplo, conversores MOVIDRIVE® – e sua conexão com sincronismo de ciclo ao movimento/aplicação.

A classe de desempenho do MOVI-C® CONTROLLER depende do número de conversores e do número de eixos com sincronismo de ciclo e eixos auxiliares necessários e a serem configurados para o movimento. Existem quatro classes de desempenho para escolher. Todas possuem um design compacto para que também caibam nos pequenos painéis elétricos das máquinas.

O software integrado dos controladores centrais e descentralizados oferece o valor agregado decisivo para reduzir a complexidade: parametrização ao invés de programação. Para você, como usuário, este software significa mais espaço para parametrização e menos esforço de programação. Com nossa tecnologia de controle e software, também oferecemos a você a liberdade de programar por conta própria. Se você preferir escrever seus próprios programas especiais para sua aplicação, por exemplo, para funções de CLP ou determinados controles de malha fechada, para se diferenciar mais da concorrência, então nossa plataforma de software oferece as opções adequadas.