Digitale Motorintegration
Die digitale Schnittstelle MOVILINK® DDI überträgt Leistungs-, Bremsen- und Diagnosedaten zwischen Umrichter und Motor. Basis für die Energieversorgung und den reibungslosen Datenaustausch bildet die Einkabeltechnik.
Egal wie ausgedehnt Ihre Anlage auch wird – Sie benötigen nur ein Hybridkabel, um den Motor mit Strom zu versorgen und die Kommunikation zum Frequenzumrichter zu etablieren. Hierbei sparen Sie bei der Installation Zeit und Kosten. Denn die besonders robuste und performante Ausführung des Kabels mit koaxialer Datenleitung macht platzsparende Installationen problemlos möglich.
Digitale Motorintegration hat folgende Eigenschaften:
- digitale Einkabeltechnik für synchrone Motoren, asynchrone Motoren, Linearmotoren sowie dezentrale Antriebstechnik
- hybride Einkabeltechnik mit einheitlichem Steckverbinder, für Leistungsversorgung und Datenübermittlung
- Leitungslängen bis zu 200 m
- besonders robuste und performante Ausführung mit koaxialer Datenleitung, ermöglicht besonders platzsparende Installationen und eine hohe Schutzart
- voll integrierte digitale Motorgeber in unterschiedlichen Ausführungen
- voll integrierte Bremsenansteuerung mit Verschleißmessfunktion
- Anschluss der Datenleitung am Umrichter mit serienmäßigem Koaxialstecker
- ein Kanal: schnelle Inbetriebnahme dank elektronischem Typenschild und jederzeit detaillierter Betriebsstatus mit Daten wie Motorleistung, Motortemperaturüberwachung, Bremsenversorgung, Bremsenverschleiß, Geberinformationen und weiterer Sensorik