状态监测/资产管理

设备的高可用性和生产率的提高,是保持甚至提高设备价值的最终目标。数字化可帮助减少人工操作,优化资源利用。我们的DriveRadar® IoT套件可全天候为您服务。因为数字化状态监测系统可对设备和驱动装置进行自动监控。这意味着,您可随时可靠、详细地了解组件的运行状况。如果出现重要的状态变化,系统就会向您发送通知,并提供初步的应对建议,这样您就能及早采取措施,避免出现故障。

提前预警

得益于自动化状态监测,系统会在设备和驱动装置出现关键状态变化和异常运行时向您发出预警。

辨别趋势

您可通过持续监控和智能、清晰的显示,发现异常情况并提前制定计划。

避免停机

通过更加清楚地了解设备和驱动装置的状态和运行表现,您可大幅提高生产安全性,避免计划外停机。

高效行动

通过系统计算得出的预测结果,您可预防性地规划服务和维护措施,还能根据需要控制维护周期的时长。

节约资源

通过以状态为导向的应对建议,您可优化利用驱动组件,延长其使用寿命。

获取组件信息

为了方便用户完整地了解组件信息,除了铭牌外,所有组件还带有产品标签(符合IEC 61406标准的二维码)。扫描该二维码,即可使用SEW-EURODRIVE的数字服务。在该平台中,您可了解产品特定的信息并使用各种功能。带二维码的产品标签和数字服务控制台,主要用于当您在机器或设备旁作业时帮助您迅速获得在线支持。其中的功能始终包括:提供产品技术数据、各类文档、备件、故障管理和联系方式。完全能够满足您在操作中的需求。