Introdução

ATENÇÃO

Se a posição de referência ou a posição do came de referência estiver configurada incorretamente, ou se houver referência direta, as funções do componente de segurança que usam a posição absoluta podem falhar.
Morte ou ferimentos graves.
  • Certificar-se de que a posição absoluta corresponda à posição do sistema após a referência.

Com o referenciamento de um encoder, o ponto zero da posição absoluta do usuário pode ser definido de forma que possa ser relacionado ao ponto zero da máquina.

Após o referenciamento seguro e bem-sucedido de todos os encoders envolvidos na geração do valor do processo, o valor do processo "Posição absoluta" pode ser gerado, que atua nas funções do componente de segurança SLP, SCA e posição segura (SP).

O conjunto de dados de referência está no armazenamento de chaves. Isso estabelece a referência de localização através do armazenamento de chaves. O conjunto de dados de referenciamento também é armazenado na memória não volátil do opcional de segurança para fins de segurança.

O referenciamento de encoders com avaliação puramente incremental é redefinida nos seguintes casos:

  • em caso de irregularidade do sistema
  • ao restaurar ou fazer download da parametrização
  • configuração via CIP Safety™

INFORMAÇÃO

Se o sistema de encoder foi reconfigurado e um dos encoders envolvidos na formação da posição foi alterado, este encoder deve ser referenciado novamente. Este também é o caso se o opcional de segurança continuar a relatar "referenciado".

Para referenciamento seguro, 3 tipos de referenciamento estão disponíveis para os encoders.

  • Referenciamento via parâmetros
  • Referenciamento direto
  • Referenciamento nos cames

Após o referenciamento, a posição deve estar dentro dos limites de posição.