Referenciamento via parâmetros

Durante o referenciamento via parâmetros, a posição bruta atual [2] e a posição de referência (posição atual da aplicação) [3] são inseridas. O opcional de segurança calcula o offset a partir disso. No MOVISUITE®, a posição bruta atual [4] pode ser lida em [Diagnóstico] > [MOVISAFE® CS..] > [Avaliação do encoder] e inserida na ferramenta de parametrização "Assist CS.." [2]. A posição bruta atual só pode ser lida depois que o opcional de segurança estiver ciente dos encoders usados. Isso requer o carregamento da parametrização (avaliação do encoder) no opcional de segurança.

Assist CS..

MOVISUITE®

[1]

Parâmetro Tipo de referenciamento: Ajuste "Referenciamento via parâmetros"

[2]

Valor de entrada da posição bruta atual do encoder

[3]

Posição atual da aplicação (= posição de referência)

[4]

Valor de diagnóstico MOVISUITE® da posição bruta atual

INFORMAÇÃO

Se a posição de referência for alterada ou um encoder absoluto rotacional for substituído, a soma de verificação é alterada e uma nova aceitação é necessária.
Também é alterado o ParCRCBus. Portanto, é necessária uma alteração no controlador de segurança.