通过参数进行寻参
通过参数进行寻参时,输入当前原始位置 [2] 和参考位置(应用程序的当前位置)[3]。安全选件由此计算出偏移量。在MOVISUITE®中,当前原始位置 [4] 可以在 [诊断] > [MOVISAFE® CS ..]> [编码器评估] 中读取,并将其输入到参数设定工具“Assist CS ..” [2] 中。只有在安全选件识别到所使用的编码器后,才能读取当前的原始位置。为此,需要将参数设定(编码器评估)加载到安全选件中。
Assist CS.. | MOVISUITE® |
|---|---|
|
|
[1] | 参数寻参方式:“通过参数进行寻参”设置 |
[2] | 编码器当前原始位置的输入值 |
[3] | 应用程序的当前位置(= 参考位置) |
[4] | 当前原始位置的MOVISUITE®诊断值 |
提示