Interface de encoder SSI (encoder 3)
Opções de conexão do encoder 3:
- Diretamente ao MOVISAFE® CSA31A:X17
- Na caixa de combinação UEA31A:X19, em seguida para o MOVISAFE® CSA31A:X17
Dados técnicos/característica | Valor | Descrição |
---|---|---|
Frequência de pulso SSI | 200 kHz (valor fixo) | A frequência do sinal do pulso controlada pelo opcional de segurança CSA31A em um trem de pulsos. |
Tempo de pausa SSl | 20-200 µs | O tempo de pausa tP controlado pelo conversor é o tempo mínimo de espera entre o final de um trem de pulsos e o início do próximo trem a seguir. A resolução do tempo de pausa é de 1 µs. O tempo de pausa deve ser maior do que o tempo monoflop especificado pelo fabricante do encoder. |
Taxa de quadros SSI | 1 ms | Taxa na qual a posição do encoder é consultada. |
Tempo de inicialização | 0-32 s | Tempo necessário até que um encoder SSI possa fornecer dados após ligar a tensão de alimentação. |
Tempo de atualização | 0-30 ms | Alguns encoders precisam de tempo internamente para atualizar a posição SSI. O tempo entre duas posições atualizadas é o tempo de atualização. A resolução é de 1 µs. |
Faixa de tolerância estática | 108 (≈10% da faixa de valor total) | Faixa de tolerância estática para monitorar a posição absoluta. Definir o valor de ajuste em incrementos do encoder. |
Tempo de filtro Velocidade | 1-300 ms | Intervalo de tempo em que as alterações de posição do encoder são somadas para então obter a velocidade por divisão. Também define o tempo de resposta das funções do componente de segurança relacionadas à rotação. |
Tempo de filtro Aceleração | 10-100 ms | Intervalo de tempo em que as alterações de posição do encoder são somadas para então obter a aceleração por divisão dual. Também define o tempo de resposta das funções do componente de segurança relacionadas à aceleração. |
Tolerância a irregularidades SSI | 1-10 | Número de quadros SSI incorretos que ainda são aceitos pelo sistema sem acionar uma irregularidade. |
Comprimento do quadro SSI | ≥ 48 bits | Número de todos os bits de dados e status. |
Dados de posição | ≥ 32 bits | Número de bits de dados. |
Codificação dos dados de posição | Código digital e código cinza | |
Comprimento máximo do cabo do encoder | 100 m |
|