Interface de encoder SSI (encoder 2)
Opções de conexão do encoder 2:
- Diretamente ao MOVISAFE® CSA31A:X17
- Na caixa de combinação UEA31A:X18, em seguida para o MOVISAFE® CSA31A:X17
Dados técnicos | Valor | Descrição |
|---|---|---|
Tipo de interface | Conexão ponto a ponto entre conversor e encoder. RS422 (pulso e dados). | Um encoder por interface, respectivamente. |
Frequência de pulso SSI |
| A frequência do sinal de pulso controlada pelo conversor em um trem de pulsos. |
Tempo de pausa SSl | 20-200 µs | O tempo de pausa tP controlado pelo conversor é o tempo mínimo de espera entre o final de um trem de pulsos e o início do próximo trem a seguir. A resolução do tempo de pausa é de 1 µs. O tempo de pausa deve ser maior do que o tempo monoflop especificado pelo fabricante do encoder. |
Taxa de repetição Quadro SSI Unidade básica |
| Taxa na qual o conversor consulta a posição do encoder. Depende do modo de controle e está sincronizado com ele. O opcional de segurança CSA31A não avalia todos os quadros. |
Taxa de quadros SSI | 1 ms ou 2 ms | Taxa em que o opcional de segurança CSA31A recebe e avalia quadros SSI. |
Tempo de inicialização | 0-32 s | Tempo necessário até que um encoder SSI possa fornecer dados após ligar a tensão de alimentação. |
Tempo de atualização | 0-30 ms | Alguns encoders precisam de tempo internamente para atualizar a posição SSI. O tempo entre duas posições atualizadas é o tempo de atualização. A resolução é de 1 µs. |
Faixa de tolerância estática | 108 (≈10% da faixa de valor total) | Faixa de tolerância estática para monitorar a posição absoluta. Definir o valor de ajuste em incrementos do encoder. |
Tempo de filtro Velocidade | 1-300 ms | Intervalo de tempo em que as alterações de posição do encoder são somadas para então obter a velocidade por divisão. Também define o tempo de resposta das funções do componente de segurança relacionadas à rotação. |
Tempo de filtro Aceleração | 10-100 ms | Intervalo de tempo em que as alterações de posição do encoder são somadas para então obter a aceleração por divisão dual. Também define o tempo de resposta das funções do componente de segurança relacionadas à aceleração. |
Tolerância a irregularidades SSI | 1-10 | Número de quadros SSI incorretos que ainda são aceitos pelo sistema sem acionar uma irregularidade. |
Comprimento do quadro SSI | ≥ 48 bits | Número de todos os bits de dados e status. |
Dados de posição | ≥ 32 bits | Número de bits de dados. |
Codificação dos dados de posição |
| Binário e cinza |
Comprimento máximo do cabo do encoder | 100 m |
|