Interface do encoder seno/cosseno (encoder 1 e/ou encoder 2)
- Encoder 1: conexão no conversor:X15
- Encoder 2: conexão no MOVISAFE® CSA31A:X17
Dados técnicos | Valor | Descrição |
|---|---|---|
Número de pulsos | 128-8192 |
|
Frequência de entrada | ≤ 205 kHz | Frequência máxima de entrada dos sinais seno/cosseno que podem ocorrer durante a operação sem que uma irregularidade seja detectada ou a avaliação seja sobrecarregada. |
Nível de sinal por sinal individual | < 0.65 V |
|
Nível de sinal diferencial |
|
|
Diferença de nível A – B | 0.1 V |
|
Offset Sinal A/Sinal B | ≤ ±20 mV |
|
Posição de fase Sinal A/B | 90° ±4° |
|
Valor absoluto máximo da tensão de entrada aplicada permanentemente em cada sinal do encoder contra GND | +5.8 V |
|
Valor máximo temporário da tensão de entrada aplicada a cada sinal do encoder em relação à GND durante um máximo de 10 ms | 15 V |
|
Valor absoluto mínimo da tensão de entrada aplicada permanentemente em cada sinal do encoder em relação à GND | -10 V |
|
Resistência de entrada diferencial de cada sinal de entrada individual da interface do encoder em relação à GND | ≤ 1 kΩ |
|
O resistor de terminação das trilhas de sinal do encoder | 120 Ω (-5%/+10%) |
|
Comprimento máximo do cabo do encoder | 100 m |
|