正弦/余弦编码器接口(编码器1和/或编码器2)
- 编码器1:变频器上的接头:X15
- 编码器2:MOVISAFE® CSA31A上的接头:X17
技术数据 | 数值 | 说明 |
---|---|---|
线数 | 128 ~ 8192 |
|
输入频率 | ≤ 205 kHz | 在运行过程中允许出现的正弦/余弦通道的最大输入频率,但不会检测到故障或导致评估出现过载。 |
每个单独信号的信号电平 | < 0.65 V |
|
差分信号电平 |
|
|
电平差A – B | 0.1 V |
|
通道A/通道B的偏移 | ≤ ±20 mV |
|
通道A-B相位 | 90° ± 4° |
|
每个编码器信号相对于GND所永久施加的输入电压的最大绝对值 | +5.8 V |
|
每个编码器信号相对于GND所施加的输入电压的临时最大值,该值为10 ms | 15 V |
|
每个编码器信号相对于GND所永久施加的输入电压的最小绝对值 | -10 V |
|
编码器接口相对于GND的每个单独输入信号的差分输入电阻 | ≤ 1 kΩ |
|
编码器信号通道 | 120 Ω (-5% / +10%) |
|
编码器电缆的最大长度 | 100 m |
|