Interfaz de encoder sen/cos (encoder 1 y/oo encoder 2)
- Encoder 1: Conexión en el variador: X15
- Encoder 2: Conexión en MOVISAFE® CSA31A:X17
Datos técnicos | Valor | Descripción |
|---|---|---|
Número de impulsos | 128 – 8192 |
|
Frecuencia de entrada | ≤ 205 kHz | Frecuencia de entrada máxima de las pistas sen/cos que se puede presentar durante el funcionamiento sin que se detecte un fallo o se sobrecargue la evaluación. |
Nivel de señal por señal individual | < 0.65 V |
|
Nivel de señal diferencial |
|
|
Diferencia de nivel A – B | 0.1 V |
|
Offset de pista A/pista B | ≤ ±20 mV |
|
Posición de fase de pista A-B | 90° ±4° |
|
Valor absoluto máximo de la tensión de entrada permanente en cada señal de encoder contra GND | +5.8 V |
|
Valor máximo temporal de la tensión de entrada aplicada a cada señal del encoder contra GND durante un máximo de 10 ms | 15 V |
|
Valor absoluto mínimo de la tensión de entrada permanente en cada señal de encoder contra GND | -10 V |
|
Resistencia de entrada diferencial de cada señal de entrada individual de la interfaz del encoder contra GND | ≤ 1 kΩ |
|
Resistencia de terminación de las pistas de señal de encoder | 120 Ω (-5 % / +10 %) |
|
Longitud máxima del cable | 100 m |
|