Geberschnittstelle sin/cos (Geber 1 und/oder Geber 2)
- Geber 1: Anschluss am Umrichter:X15
- Geber 2: Anschluss an MOVISAFE® CSA31A:X17
Technische Daten | Wert | Beschreibung |
---|---|---|
Strichzahl | 128 – 8192 |
|
Eingangsfrequenz | ≤ 205 kHz | Maximale Eingangsfrequenz der sin/cos-Spuren, die im Betrieb auftreten darf, ohne dass ein Fehler erkannt oder die Auswertung überlastet wird. |
Signalpegel je Einzelsignal | < 0.65 V |
|
Differenzieller Signalpegel |
|
|
Pegeldifferenz A – B | 0.1 V |
|
Offset Spur A/Spur B | ≤ ±20 mV |
|
Phasenlage Spur A-B | 90° ±4° |
|
Maximaler absoluter Wert der dauerhaft anliegenden Eingangsspannung auf jedem Gebersignal gegen GND | +5.8 V |
|
Temporär für maximal 10 ms anliegender maximaler Wert der Eingangsspannung auf jedem Gebersignal gegen GND | 15 V |
|
Minimaler absoluter Wert der dauerhaft anliegenden Eingangsspannung auf jedem Gebersignal gegen GND | -10 V |
|
Differenzieller Eingangswiderstand jedes einzelnen Eingangssignals der Geberschnittstelle gegen GND | ≤ 1 kΩ |
|
Abschlusswiderstand der Gebersignalspuren | 120 Ω (-5 % / +10 %) |
|
Maximale Länge des Geberkabels | 100 m |
|