Interface codeur sin/cos (codeur 1 et/ou codeur 2)
- Codeur 1 : raccordement à la borne X15 du variateur de vitesse
- Codeur 2 : raccordement à la borne X17 de la carte MOVISAFE® CSA31A
Caractéristiques techniques | Indication | Description |
|---|---|---|
Résolution | 128 – 8192 |
|
Fréquence d'entrée | ≤ 205 kHz | Fréquence d'entrée maximale des voies sin/cos qui peuvent apparaître pendant le fonctionnement, sans qu'un défaut ne soit détecté ou que le dispositif d’évaluation ne soit surchargé. |
Niveau de signal par signal individuel | < 0.65 V |
|
Niveau de signal différentiel |
|
|
Différence de niveau A – B | 0.1 V |
|
Offset voie A / voie B | ≤ ± 20 mV |
|
Ordre des phases voies A-B | 90° ± 4° |
|
Valeur absolue maximale de tension d'entrée appliquée en permanence sur chaque signal codeur par rapport à GND. | +5.8 V |
|
Valeur maximale de tension d'entrée appliquée temporairement pendant 10 ms max. sur chaque signal codeur par rapport à GND. | 15 V |
|
Valeur absolue minimale de tension d'entrée appliquée en permanence sur chaque signal codeur par rapport à GND. | -10 V |
|
Résistance d'entrée différentielle de chaque signal d'entrée de l'interface codeur par rapport à GND. | ≤ 1 kΩ |
|
Résistance de terminaison des voies de signal codeur | 120 Ω (-5 % / +10 %) |
|
Longueur maximale du câble codeur | 100 m |
|