编码器接口SSI(编码器2)

编码器2的连接选项:

  • 直接连接在MOVISAFE® CSA31A上:X17
  • 连接在组合箱UEA31A上:X18,还可以连接在MOVISAFE® CSA31A上:X17

技术数据

数值

说明

接口类型

变频器和编码器之间的点对点连接。

RS422(脉冲和数据)。

每个接口一个编码器。

SSI脉冲频率

  • 125 kHz
  • 250 kHz
  • (默认)
  • 500 kHz
  • 1 MHz

脉冲簇中由变频器所控制的脉冲信号频率。

SSl暂停时间

20 – 200 µs

由变频器控制的暂停时间t暂停是指一个脉冲簇结束与下一个脉冲簇开始之间的最小等待时间。暂停时间的分辨率为1 µs。

暂停时间必须大于由编码器制造商所指定的单稳态触发器时间。

基本单元SSI帧重复率

  • 4 kHz
  • (默认)
  • 2.5 kHz
  • 2.5 – 4 kHz
  • (“扰动”,即频率调制)

变频器向编码器查询位置的速率。取决于控制过程并与之同步。安全选件CSA31A不会评估所有帧。

SSI帧速率

1 ms或2 ms

安全选件CSA31A接收和评估SSI帧的速率。

启动时间

0 – 32 s

接通电源后,SSI编码器传送数据所需的时间。

刷新时间

0 – 30 ms

部分编码器所需要的用于更新SSI位置的内部时间。两个已更新位置之间的时间是刷新时间。分辨率为1 µs。

静态公差带

108(≈整个数值范围的10%)

静态公差带,用于监控绝对位置。设定值(单位:编码器增量)。

速度滤波时间

1 – 300 ms

编码器进行各种位置变化所相加起来的时间间隔,通过除法得出速度。还确定了与转速有关的安全子功能的反应时间。

加速度滤波时间

10 – 100 ms

编码器进行各种位置变化所相加起来的时间间隔,通过进行两次除法得出加速度。还确定了与加速度有关的安全子功能的反应时间。

SSI故障公差

1~10

系统可接受的有错误的SSI帧的数量,但不会触发故障。

SSI帧长度

≥ 48位

全部数据位和状态位的数量。

位置数据

≥ 32位

数据位的数量。

位置数据的编码

 

二进制和格雷码

编码器电缆的最大长度

100 m