Dados técnicos dos encoders de segurança permitidos
Denominação | Valor/descrição | |
|---|---|---|
Características | Interface de encoder para sinais do encoder HTL A, | |
Encoders de segurança permitidos | EI7C FS, AK0H, AK1H, E.7S, A.7W, EK8S, AK8W | |
Nível de sinal | 0 V – +3 V | Sinal do encoder LOW (Lógica "0") Sinal do encoder HIGH (Lógica "1") |
Velocidade de operação máxima EI7C FS, E.7S, EK8W, A.7W, AK8W | 3600 min-1 | |
Velocidade de operação máxima AK0H, AK1H | 6000 min-1 | |
Frequência de entrada máxima permitida | 1520 Hz | |
Tempo de resposta da detecção de rotação | Fórmula de cálculo: Tempo de resposta da detecção de rotação em ms = 13 + 7500/n [n] = min−1 | |
Tempo de resposta à irregularidade Detecção de rotaçãoO tempo de resposta à irregularidade é a duração total desde a ocorrência de uma irregularidade interna ou externa detectável durante a comutação do encoder até a transição para o estado seguro através da placa de segurança. | Não superior ao tempo de resposta em caso livre de irregularidades. | |
Comprimento máximo do cabo do encoder | 100 m | |