允许使用的安全编码器的技术数据

名称

数值/说明

特性

HTL编码器信号A、A、B、B、正弦/余弦编码器信号的编码器接口

允许使用的安全编码器

EI7C FS、AK0H、AK1H、E.7S、A.7W、EK8S、AK8W

信号电平

0 V ~ +3 V

编码器通道LOW(逻辑“0”)

编码器通道HIGH(逻辑“1”)

EI7C FS、E.7S、EK8W、A.7W、AK8W的最大工作转速

3600 min-1

AK0H、AK1H的最大工作转速

6000 min-1

允许的最大输入频率

1520 Hz

转速记录反应时间

计算公式:

转速记录反应时间 (ms) = 13 + 7500/n

[n] = min−1

转速记录反应时间故障反应时间是指从出现内部故障或编码器接口中出现可识别的外部故障到安全卡过渡到安全状态的整个持续时间。

不得大于正常状况下的反应时间。

编码器电缆的最大长度

100 m