Technische Daten der zulässigen Sicherheitsgeber
Bezeichnung | Wert/Beschreibung | |
|---|---|---|
Eigenschaften | Geberschnittstelle für HTL-Gebersignale A, | |
Zulässige Sicherheitsgeber | EI7C FS, AK0H, AK1H, E.7S, A.7W, EK8S, AK8W | |
Signalpegel | 0 V – +3 V | Geberspur LOW (Logisch "0") Geberspur HIGH (Logisch "1") |
Maximale Betriebsdrehzahl EI7C FS, E.7S, EK8W, A.7W, AK8W | 3600 min−1 | |
Maximal Betriebsdrehzahl AK0H, AK1H | 6000 min−1 | |
Maximal zulässige Eingangsfrequenz | 1520 Hz | |
Reaktionszeit Drehzahlerfassung | Berechnungsformel: Reaktionszeit Drehzahlerfassung in ms = 13 + 7500/n [n] = min−1 | |
Fehlerreaktionszeit DrehzahlerfassungDie Fehlerreaktionszeit ist die gesamte Dauer vom Auftreten eines internen Fehlers oder eines erkennbaren externen Fehlers in der Geberanschaltung bis zum Übergang in den sicheren Zustand durch die Sicherheitskarte. | Nicht größer als die Reaktionszeit im fehlerfreien Fall. | |
Maximale Länge des Geberkabels | 100 m | |