Encoder

Estão disponíveis 3 procedimentos diferentes para determinar a posição dos encoders.

  1. Posição absoluta sem contador de overflow
  2. Posição absoluta de volta única
  3. Avaliação incremental
Posição absoluta sem contador de overflow
  • Princípio de operação:
  • A escala (configuração) e o offset determinado durante o referenciamento são utilizados ​​para converter entre os sistemas de referência Encoder e Posição absoluta em unidades do usuário.
  • Utilização:
  • Todos os encoders absolutos rotativos ou lineares, sem encoders incrementais.
  • Restrição:
  • A faixa de medição do encoder deve cobrir claramente o trajeto. A plausibilidade ocorre automaticamente durante a colocação em operação. Ao usar encoders de motor, deve ser observada a redução para o trecho.
  • Comportamento durante a ligação:
  • Se houver um referenciamento antes do desligamento, o encoder está referenciado imediatamente ao ser ligado.
  • Substituição do opcional de segurança CSA31A:
  • O referenciamento é mantido.
  • Substituição do encoder:
    • No encoder de operação linear:
    • O referenciamento é mantido
    • No encoder de operação rotativa:
    • Novo referenciamento requerido
Posição absoluta de volta única
  • Princípio de operação:
  • O valor de posição inequívoco em uma revolução (volta única) é exibido em uma faixa do módulo (escala determinada pela configuração) e um offset determinado por referenciamento.
  • Utilização:
  • Todos os encoders absolutos de operação rotativa (absoluto de volta única).
  • Restrição:
  • O encoder deve estar instalado na aplicação de forma que sua área de volta única exiba uma revolução lógica (por ex., de uma mesa giratória). A faixa de medição de volta única do encoder deve corresponder exatamente à faixa do módulo em unidades do usuário após a reescala nestas unidades. Não deve haver resto da divisão ao realizar a conversão. Sob esta condição, cada valor de posição bruta de volta única é claramente exibido em uma posição absoluta em unidades do usuário dentro do intervalo do módulo configurado.
  • Comportamento durante a ligação:
  • Se houver um referenciamento antes do desligamento, o encoder está referenciado imediatamente ao ser ligado.
  • Substituição do opcional de segurança CSA31A:
  • Se houver um referenciamento antes do desligamento, o encoder está referenciado imediatamente ao ser ligado.
  • Substituição do encoder:
  • Novo referenciamento requerido.
Avaliação incremental
  • Princípio de operação:
  • O valor da posição é continuamente atualizado em incrementos. Isso também se aplica a encoders HIPERFACE® e encoders absolutos SSI. Um encoder HIPERFACE®, que está conectado como encoder 2, deve ser avaliado em incrementos.
  • Utilização:
  • Todos os encoders.
  • Restrição:
  • O referenciamento é requerido após cada ligação.
  • Comportamento durante a ligação:
  • O encoder deve ser referenciado. Durante este período, nenhuma função do componente de segurança baseada em uma posição absoluta pode ser usada.
  • Substituição do opcional de segurança CSA31A:
  • Novo referenciamento requerido.
  • Substituição do encoder:
  • Novo referenciamento requerido.