编码器
针对编码器,有3种不同的方法用于确定可用的位置。
- 绝对位置,无溢出计数器
- 单圈绝对位置
- 增量评估
绝对位置,无溢出计数器
- 工作原理:
- 通过定标(配置)和寻参期间确定的偏移可以在编码器参考系统和绝对位置(单位:用户单位)之间进行换算。
- 应用:
- 所有旋转式或线性作业的绝对值编码器,无增量式编码器。
- 限制:
- 编码器的测量范围必须明确涵盖位移路径。在调试过程中会自动进行合理性检查。使用电机编码器时,必须遵守相应路径上的传动比。
- 接通时的行为:
- 如果在关闭之前已进行寻参,则编码器在接通时立即变为已寻参状态。
- 更换安全选件CSA31A:
- 寻参保留不变。
- 更换编码器:
- 使用线性作业的编码器时:
- 寻参保留不变
- 使用旋转作业的编码器时:
- 需要重新寻参
单圈绝对位置
- 工作原理:
- 一转(单圈)上的唯一位置值映射到模数范围(由配置确定的定标)内,并通过寻参形成所确定的偏移。
- 应用:
- 所有旋转作业的绝对值编码器(单圈绝对值)。
- 限制:
- 编码器安装到应用程序中时,其单圈区域必须形成一种逻辑旋转(例如旋转台)。在对用户单位进行重新定标后,编码器的单圈测量范围必须与用户单位的模数范围完全对应。换算中不允许出现除不尽的余数。在这一前提条件下,每个单圈原始位置值都将明确映射到已配置模数范围内的绝对位置(单位:用户单位)上。
- 接通时的行为:
- 如果在关闭之前已进行寻参,则编码器在接通时立即变为已寻参状态。
- 更换安全选件CSA31A:
- 如果在关闭之前已进行寻参,则编码器在接通时立即变为已寻参状态。
- 更换编码器:
- 需要重新寻参。
增量评估
- 工作原理:
- 位置值会不断进行增量式更新。这也适用于HIPERFACE®编码器和SSI绝对值编码器。作为编码器2而连接的HIPERFACE®编码器必须进行增量式评估。
- 应用:
- 全部编码器。
- 限制:
- 每次接通后都需要进行寻参。
- 接通时的行为:
- 编码器必须进行寻参。在该时间段内没有基于绝对位置的安全子功能可用。
- 更换安全选件CSA31A:
- 需要重新寻参。
- 更换编码器:
- 需要重新寻参。