Avaliação de flanco dos dados do processo F-DI

Observar os seguintes pontos para a avaliação de flanco dos dados do processo F-DI no comando de nível superior para funções relevantes para a segurança:

  • Somente o flanco 0 → 1 pode ser usado. O flanco 1 → 0 não deve ser usado porque pode ocorrer a qualquer momento durante a transição para o estado seguro, por ex., se for detectada uma irregularidade ou uma interrupção do cabo.
  • O comando de nível superior somente pode avaliar o flanco se o bit de dados do processo mudar de 0 para 1 e o "Qualificador de dados do processo" for "OK" tanto para o valor "0" do bit de dados do processo quanto para o valor "1" do bit de dados do processo (posição lógica 1). Se estiver definido como "Irregularidade" (posição lógica 0), o flanco deve ser ignorado.
  • Garante-se que todos os flancos avaliados no comando de nível superior estavam realmente presentes no borne de entrada F-DI.
  • Não pode ser garantido que todos os flancos que ocorrem no borne de entrada F-DI serão detectados pelo comando de nível superior. Isso é bastante importante se houver um defeito no opcional de segurança ou no cabeamento.