Valores substitutos dos dados de entrada do processo (F-PE)

Para todos os dados do processo (F-PE) decorrentes do opcional de segurança, o valor "0" é escrito como valor substituto. A exceção disso é o status da irregularidade. Para o status da irregularidade, o valor "1" é gravado como valor substituto se o protocolo estiver sem irregularidades. Se o protocolo F estiver com irregularidades, o valor "0" será gravado para o status da irregularidade.