Valores de sustitución de datos de entrada de proceso (F-PE)
Para todos los datos de proceso (F-PE) salientes de la opción de seguridad se escribe como valor de sustitución el valor "0". Esto no se aplica al Estado de fallo. Para el Estado de fallo se escribe como valor de sustitución "1" en caso de protocolo sin fallos. Si el protocolo F presenta fallos, se escribe para el Estado de fallo el valor "0".