F-DI过程数据的边沿评估

在用于安全相关功能的上位控制器中进行F-DI过程数据的边沿评估时,请注意以下几点:

  • 只能使用0 → 1边沿。不能使用1 → 0边沿,因为它可能在过渡到安全状态期间随时出现,例如在识别到故障或线路中断时。
  • 只有当过程数据位从0变为1,并且用于过程数据位的值“0”和“1”的“过程数据限定符”都设置为“OK”(逻辑1)时,上位控制器才可以评估该边缘。如果将其设置为“故障”(逻辑0),则必须忽略该边沿。
  • 确保在上位控制器中所评估的所有边沿实际上都已存在于F-DI输入端子上。
  • 不能保证上位控制器会识别出F-DI输入端子上出现的所有边沿。如果安全选件或布线中有缺陷,则这一点尤其重要。