安全通讯中止时的反应
如果在安全过程数据通讯断开时未激活“安全通讯故障反应”,那么所有过程数据位都将被替代值“0”覆盖并进行处理。这意味着,所有已启用的安全子功能(包括安全子功能STO)都会激活。这可能会导致设备突然停止。
激活“安全通讯故障反应”后,可以设置故障反应“SS1”,并选择相应的SSx1或SSx2实例。
在首次建立安全过程数据通讯之前,所有过程数据位都被设置为替代值“0”。在安全过程数据通讯建立并再次断开后,设置的SSx实例的过程数据位被设置为“0”。STO、SOS、SDI、SLI、SLS、SSR、SLP、SLA和SCA功能的其他过程数据位保留最后的值。所有其他过程数据位都被设置为“0”。在SSx斜坡达到最终状态STO后,所有过程数据位都被设置为“0”。
如果激活“安全通讯故障反应”并且通讯中断,那么激活安全子功能STO之前的反应时间会按照已参数设定的SSx实例的时间延长。