Reaktion bei Abbruch der sicheren Kommunikation
Wenn bei einem Ausfall der sicheren Prozessdatenkommunikation die "Fehlerreaktion Sichere Kommunikation" nicht aktiviert ist, werden alle Prozessdatenbits mit dem Ersatzwert "0" überschrieben und verarbeitet. Das bedeutet, alle freigegebenen Sicherheits-Teilfunktionen (inklusive der Sicherheits-Teilfunktion STO) werden aktiviert. Dies kann zu einem ruckartigen Stopp der Anlage führen.
Mit aktivierter "Fehlerreaktion Sichere Kommunikation" kann die Fehlerreaktion "SS1" eingestellt und die entsprechende SSx1- oder SSx2-Instanz gewählt werden.
Vor dem ersten Aufbau der sicheren Prozessdatenkommunikation sind alle Prozessdatenbits auf den Ersatzwert "0" gesetzt. Nachdem die sichere Prozessdatenkommunikation aufgebaut ist und wieder ausfällt, wird das Prozessdatenbit der eingestellten SSx-Instanz auf "0" gesetzt. Die weiteren Prozessdatenbits der STO-, SOS-, SDI-, SLI-, SLS-, SSR-, SLP-, SLA- und SCA-Funktion behalten den letzten Wert bei. Alle anderen Prozessdatenbits werden auf "0" gesetzt. Nachdem die SSx-Rampe den Endzustand STO erreicht hat, werden alle Prozessdatenbits auf "0" gesetzt.
Bei aktivierter "Fehlerreaktion Sichere Kommunikation“ verlängert sich bei einem Abbruch der Kommunikation die Reaktionszeit bis zum Aktivieren der Sicherheits-Teilfunktion STO um die Zeiten der parametrierten SSx-Instanz.
HINWEIS