Confirmação de uma violação de limite de uma função do componente de segurança
Após a detecção de uma violação de limite de uma função do componente de segurança, o status desta função torna-se inativo. Além disso, é definida uma irregularidade da classe "Atenção".
Uma violação de limite deve sempre ser confirmada.
Uma violação de limite não pode ser confirmada desativando a função do componente de segurança. Uma exceção a isso é a parametrização da resposta a irregularidade para "somente F-PE". Com as funções do componente de segurança SSM, SSR e SLA, a irregularidade é confirmada desativando a função do componente de segurança.
A confirmação sempre afeta todas as funções do componente de segurança. A função do componente de segurança pode continuar a ser ativada durante a confirmação.
Os filtros de velocidade parametrizados das funções do componente de segurança que acionaram uma violação de limite são redefinidos.
Observar o seguinte comportamento das funções do componente de segurança através de uma confirmação:
- SOS, SDI:
- As posições limite são recalculadas.
- SLI:
- Uma violação de valor máximo existente é sinalizada novamente pela confirmação.
- SLS:
- O tempo de atraso e a rampa de transição não são recalculados, e a velocidade máxima é monitorada imediatamente.
- SS1/2:
- O tempo de atraso e a rampa de transição não são recalculados, e o estado final torna-se ativo imediatamente (ativação de STO, SOS, SLI).
- SSR:
- As velocidades máximas são monitoradas após o tempo de atraso ter expirado.