Confirmação de uma irregularidade do sistema

Se as entradas digitais seguras com bloqueio ativo forem usadas para confirmar uma irregularidade do sistema, proceder da seguinte forma:

  1. Eliminar a causa da irregularidade, se possível.
  2. Garantir o seguinte:
    • não há pessoa na área de perigo do sistema.
    • a função do componente de segurança STO é ativada via F-DI ou via comunicação segura e as funções do componente de segurança SDI e SOS são desmarcadas e a liberação do passo SLI foi cancelada.
  3. Confirmar a irregularidade do sistema.
  4. Se necessário, selecionar novamente as funções do componente de segurança desmarcadas SDI e SOS e redefinir a liberação do passo SLI.