Confirmación de un fallo de sistema

Si para la confirmación de un fallo de sistema se utilizan entradas binarias seguras con bloqueo activo, siga el siguiente orden:

  1. Si fuera posible, eliminar la causa del fallo.
  2. Asegúrese de lo siguiente:
    • de que no hay ninguna persona en la zona de peligro de la instalación.
    • de que la función parcial de seguridad STO está activada mediante F-DI o mediante la comunicación segura, las funciones parciales de seguridad SDI y SOS están deseleccionadas y la habilitación de incremento SLI ha sido cancelada.
  3. de confirmar el fallo de sistema.
  4. En caso necesario, seleccione de nuevo las funciones parciales de seguridad SDI y SOS deseleccionadas y vuelva a ajustar la habilitación de incremento SLI.