Tempo de resposta em caso de violação do valor máximo com resposta à irregularidade ativa
O tempo de resposta descreve o tempo da detecção da violação do valor máximo até a ativação do estado seguro (STO). Todos os tempos de resposta devem ser multiplicados pelo fator 1.002.
Fator de cálculo | Norma de cálculo Tempo de resposta |
---|---|
SOS | T_ENC_POS_Combined + T_Sys |
SSx-r | T_ENC_VEL_Combined + T_Sys |
SLS com resposta à irregularidade parametrizada: | |
| T_ENC_VEL_Combined + T_Sys |
| T_ENC_VEL_Combined + T_Sys + SSx-t Desaceleração t1 (8706.8) + Tempo de atuação do freio Se a liberação SBC (8706.14) = Não, então o tempo de atuação do freio é = 0 (8706.15) |
| T_ENC_VEL_Combined + T_Sys + SSx-t Desaceleração t1 (8706.8) |
| T_ENC_VEL_Combined + T_Sys + SSx-r Desaceleração de monitoração t2 (8706.9) + Tempo de atuação do freio1) (8706.15) + Velocidade_real (8700.79)/SSx-r Desaceleração a (8706.10) + SSx-r Tempo de retrocessoNo monitoramento de rampa = o tempo de retrocesso é linear = 0t3 (8706.11) |
| T_ENC_VEL + T_Sys + SSx-r Desaceleração t2 (8706.9) + Velocidade_real (8700.79)/SSx-r Desaceleração a (8706.10) + SSx-r Tempo de retrocesso2) t3 (8706.11) |
SSM | T_ENC_VEL_Combined + T_Sys |
SSR com resposta à irregularidade parametrizada: | |
| T_ENC_VEL_Combined + T_Sys |
| T_ENC_VEL_Combined + T_Sys + SSx-t Desaceleração t1 (8706.8) + Tempo de atuação do freio1) (8706.15) |
| T_ENC_VEL_Combined + T_Sys + SSx-t Desaceleração t1 (8706.8) |
| T_ENC_VEL_Combined + T_Sys + SSx-r Desaceleração de monitoração t2 (8706.9) + Tempo de atuação do freio1) (8706.15) + Velocidade_real (8700.79)/SSx-r Desaceleração a (8706.10) + SSx-r Tempo de retrocesso2) t3 (8706.11) |
| T_ENC_VEL_Combined + T_Sys + SSx-r Desaceleração t2 (8706.9) + Velocidade_real (8700.79)/SSx-r Desaceleração a (8706.10) + SSx-r Tempo de retrocesso2) t3 (8706.11) |
SDI | T_ENC_POS_Combined + T_Sys |
SLI | T_ENC_VEL_Combined + T_Sys O seguinte se aplica a sistemas em que um encoder é responsável pela posição e um 2.º encoder pela velocidade: T_ENC_VEL_Combined + TENC_POS_Combined + T_Sys |
SLA com resposta à irregularidade parametrizada: | |
| T_ENC_ACC_Combined + T_Sys |
| T_ENC_ACC_Combined + T_Sys + SSx-t Desaceleração t1 (8706.8) + Tempo de atuação do freio1) (8706.15) |
| T_ENC_ACC_Combined + T_Sys + SSx-t Desaceleração t1 (8706.8) |
| T_ENC_ACC_Combined + T_Sys + SSx-r Desaceleração de monitoração t2 (8706.9) + Tempo de atuação do freio1) (8706.15) + Velocidade_real (8700.79)/SSx-r Desaceleração a (8706.10) + SSx-r Tempo de retrocesso2) t3 (8706.11) |
| T_ENC_ACC_Combined + T_Sys + SSx-r Desaceleração t2 (8706.9) + Velocidade_real (8700.79)/SSx-r Desaceleração a (8706.10) + SSx-r Tempo de retrocesso2) t3 (8706.11) |
SLP: |
|
| T_ENC_VEL_COMBINED + T_ENC_POS_COMBINED + T_Sys |
| T_ENC_POS_COMBINED + T_Sys |