Tempos de resposta
O tempo de resposta tem um papel importante na concepção e execução de funções do componente de segurança em sistemas e máquinas. Para adequar o tempo de resposta às exigências de uma função do componente de segurança, é necessário sempre considerar o sistema inteiro, desde o sensor (ou dispositivo de controle) até o atuador. Em combinação com o opcional de segurança MOVISAFE® CS..A, os seguintes tempos são determinantes:
- Tempo de resposta dos sensores conectados
- Duração do ciclo de comunicação segura
- Tempo de processamento (duração do ciclo) no controlador de segurança
- Tempo de monitoramento de comunicação segura
- Tempos de resposta internos do opcional de segurança MOVISAFE® CS..A
- Tempo de resposta dos atuadores (p. ex., conversor de frequência)
Estabelecer a sequência de respostas para cada função do componente de segurança em sua aplicação e determinar respectivamente o tempo de resposta máximo, observando as especificações relevantes do fabricante. Observar sobretudo os dados da documentação de segurança do controlador de segurança utilizado.
Informações sobre o tempo de resposta máximo do opcional de segurança MOVISAFE® CS..A podem ser encontradas no capítulo "Dados técnicos". Mais informações sobre a consideração dos tempos de resposta para a comunicação PROFIsafe segura encontram-se na respectiva norma IEC 61784‑3‑3.