Temps de réaction en cas de dépassement de valeur limite avec réaction au défaut active
Le temps de réaction décrit le temps entre la détection du dépassement de la valeur limite et l'activation de l'état de sécurité (STO). Tous les temps de réaction doivent être multipliés par le facteur 1.002.
Grandeur de calcul | Prescription pour le calcul du temps de réaction |
---|---|
SOS | T_ENC_POS_Combined + T_sys |
SSx-r | T_ENC_VEL_Combined + T_sys |
SLS avec réaction au défaut paramétrable | |
| T_ENC_VEL_Combined + T_sys |
| T_ENC_VEL_Combined + T_sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8) + temps de retombée du freinSi la libération SBC (8706.4) = Non, le temps de retombée du frein est égal à 0. |
| T_ENC_VEL_Combined + T_sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8) |
| T_ENC_VEL_Combined + T_sys + temporisation de surveillance SSx-r t2 (8706.9) + temps de retombée du frein1) (8706.15) + vitesse_réelle (8700.79) / temporisation SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-r Avec une surveillance de rampe = Linéaire, le temps de phase est égal à 0. |
| T_ENC_VEL + T_sys + temporisation SSx-r t2 (8706.9) + vitesse_réelle (8700.79) / temporisation SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-r2) t3 (8706.11) |
SSM | T_ENC_VEL_Combined + T_sys |
SSR avec réaction au défaut paramétrable | |
| T_ENC_VEL_Combined + T_sys |
| T_ENC_VEL_Combined + T_sys + temporisation t1 SSx-t (8706.8) + temps de retombée du frein1) (8706.15) |
| T_ENC_VEL_Combined + T_sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8) |
| T_ENC_VEL_Combined + T_sys + temporisation de surveillance t2 SSx-r (8706.9) + temps de retombée du frein1) (8706.15) +vitesse_réelle (8700.79) / temporisation SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-r2) t3 (8706.11) |
| T_ENC_VEL_Combined + T_sys + temporisation SSx-r t2 (8706.9) + vitesse_réelle (8700.79) / temporisation SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-r2) t3 (8706.11) |
SDI | T_ENC_POS_Combined + T_sys |
SLI | T_ENC_VEL_Combined + T_sys Pour les systèmes dans lesquels un codeur est responsable de la position et un deuxième codeur est responsable de la vitesse, ce qui suit s'applique. T_ENC_VEL_Combined + TENC_POS_Combined + T_sys |
SLA avec réaction au défaut paramétrable | |
| T_ENC_ACC_Combined + T_sys |
| T_ENC_ACC_Combined + T_sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8) + temps de retombée du frein1) (8706.15) |
| T_ENC_ACC_Combined + T_sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8) |
| T_ENC_ACC_Combined + T_sys + temporisation de surveillance t2 SSx-r (8706.9) + temps de retombée du frein1) (8706.15) + vitesse_réelle (8700.79) / temporisation a SSx-r (8706.10) + temps de phase SSx-r2) t3 (8706.11) |
| T_ENC_ACC_Combined + T_sys + temporisation SSx-r t2 (8706.9) + vitesse_réelle (8700.79) / temporisation SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-r2) t3 (8706.11) |
SLP |
|
| T_ENC_VEL_COMBINED + T_ENC_POS_COMBINED + T_sys |
| T_ENC_POS_COMBINED + T_sys |