Atuador (dois canais, comutação PM)
A entrada do atuador deve ser livre de potencial e não pode estar conectada a um potencial de referência. No opcional de segurança MOVISAFE® CS..A existe um elemento de comutação entre F-DO._M e o potencial de referência. Em um atuador com potencial, este elemento de comutação teria sido jumpeado. Não haveria mais redundância de saída P e M.
Identificação da irregularidade por diagnóstico de cabos
O opcional de segurança MOVISAFE® CS..A detecta as seguintes irregularidades no cabeamento externo quando a saída tiver sido ligada e desligada:
- Curto-circuito entre a saída P e uma tensão de alimentação que esteja na faixa 15 – 30 V e tenha a mesma referência de aterramento que o MOVISAFE® CS..A.
- Curto-circuito entre a saída M e o potencial de referência ou uma tensão < 6 V.
O opcional de segurança MOVISAFE® CS..A também detecta as seguintes irregularidades quando a saída tiver sido ligada:
- Curto-circuito entre diferentes saídas P
- Curto-circuito entre diferentes saídas M
- Curto-circuito entre a saída P e M
- Curto-circuito entre a saída P e o GND
- Sobrecarga em cada saída
- Ruptura de cabo (em F-DO, se ativada)
[1] | Atuador 1 |
[2] | Atuador 2 |
INFORMAÇÃO
Em caso de curto-circuito, pode ocorrer uma corrente de curto-circuito elevada por um curto período de tempo. Dependendo da tensão de alimentação de 24 VCC, isso pode levar a uma queda de tensão que afeta a operação do MOVIDRIVE® modular ou MOVIDRIVE® system e/ou componentes individuais.
Se a fonte de alimentação não estiver estável o suficiente, isso pode resultar no reset e reinicialização do opcional de segurança MOVISAFE® CS..A
- Garantir que a fonte de alimentação não caia em curto-circuitos de saída.
A variante de conexão de comutação PM é adequada para aplicações até SIL 3 de acordo com EN 61508 e PL "e" de acordo com EN ISO 13849-1.
Conectar o atuador entre F-DO.._P e F-DO.._M. O desligamento do atuador ainda é possível no caso de uma irregularidade de circuito cruzado em um dos cabos de conexão, pois o opcional de segurança MOVISAFE® CS..A desliga os bornes de saída P e M.