Dados técnicos
Placa fieldbus CFP21A PROFIBUS | |
|---|---|
Código | 28231708 |
Consumo de potência | 2 W |
Variantes de protocolo PROFIBUS | PROFIBUS DP e DP-V1 de acordo com IEC 61158 |
Identificação automática da taxa de transmissão | 9.6 kBaud – 12 MBaud |
Tecnologia de conexão |
|
Terminação da rede | Não integrado, efetuar com conector PROFIBUS apropriado com resístores de terminação comutáveis. |
Endereço de estação | 1 – 125, ajustável através de chave DIP |
Nome do arquivo GSD | SEW_6011.gsd |
Número de identificação DP | 6011hex = 24593dez |
Set-Pm-UserData | Comprimento 3 bytes Parametrização hex C4 00 00 = DP-Alarme de diagnóstico = desligado Parametrização hex C4 20 00 = DP-Alarme de diagnóstico = ligado |
Configurações DP para DDLM-ChkCfg | 00 hex = Lugar vazio C0 hex, C0 hex, C0 hex = 1 palavra de dados de processo (1 palavra I/O) C0 hex, C1 hex, C1 hex = 2 palavras de dados de processo (2 palavras I/O) C0 hex, C2 hex, C2 hex = 3 palavras de dados de processo (3 palavras I/O) C0 hex, C3 hex, C3 hex = 4 palavras de dados de processo (4 palavras I/O) C0 hex, C4 hex, C4 hex = 5 palavras de dados de processo (5 palavras I/O) C0 hex, C5 hex, C5 hex = 6 palavras de dados de processo (6 palavras I/O) C0 hex, C6 hex, C6 hex = 7 palavras de dados de processo (7 palavras I/O) C0 hex, C7 hex, C7 hex = 8 palavras de dados de processo (8 palavras I/O) C0 hex, C8 hex, C8 hex = 9 palavras de dados de processo (9 palavras I/O) C0 hex, C9 hex, C9 hex = 10 palavras de dados de processo (10 palavras I/O) C0 hex, C1 hex, CA hex = 11 palavras de dados de processo (11 palavras I/O) C0 hex, CB hex, CB hex = 12 palavras de dados de processo (12 palavras I/O) C0 hex, C1 hex, CC hex = 13 palavras de dados de processo (13 palavras I/O) C0 hex, C1 hex, CD hex = 14 palavras de dados de processo (14 palavras I/O) C0 hex, C1 hex, CE hex = 15 palavras de dados de processo (15 palavras I/O) C0 hex, C1 hex, CF hex = 16 palavras de dados de processo (16 palavras I/O) |
Dados de diagnóstico | Diagnóstico padrão 6 bytes Byte máx. 18:
|
Recursos para a colocação em operação | MOVISUITE® CBG11A ou CBG21A (somente diagnóstico) |
Quantidade máxima de dados de processo | 16 palavras (ver acima) |