Technische Daten
Feldbuskarte CFP21A PROFIBUS | |
|---|---|
Sachnummer | 28231708 |
Leistungsaufnahme | 2 W |
Varianten PROFIBUS-Protokoll | PROFIBUS DP und DP-V1 gemäß IEC 61158 |
Automatische Baudratenerkennung | 9.6 kBaud – 12 MBaud |
Anschlusstechnik |
|
Busabschluss | Nicht integriert, mit geeignetem PROFIBUS-Stecker mit zuschaltbaren Anschlusswiderständen realisieren. |
Stationsadresse | 1 – 125, über DIP-Schalter einstellbar |
Name der GSD-Datei | SEW_6011.gsd |
DP-Ident-Nummer | 6011hex = 24593dez |
Set-Pm-UserData | Länge 3 Byte Hex-Parametrierung C4 00 00 = DP-Diagnosealarm = aus Hex-Parametrierung C4 20 00 = DP-Diagnosealarm = ein |
DP-Konfigurationen für DDLM-ChkCfg | 00 hex = Leerplatz C0 hex, C0 hex, C0 hex = 1 Prozessdatenwort (1 E/A-Wort) C0 hex, C1 hex, C1 hex = 2 Prozessdatenwort (2 E/A-Worte) C0 hex, C2 hex, C2 hex = 3 Prozessdatenwort (3 E/A-Worte) C0 hex, C3 hex, C3 hex = 4 Prozessdatenwort (4 E/A-Worte) C0 hex, C4 hex, C4 hex = 5 Prozessdatenwort (5 E/A-Worte) C0 hex, C5 hex, C5 hex = 6 Prozessdatenwort (6 E/A-Worte) C0 hex, C6 hex, C6 hex = 7 Prozessdatenwort (7 E/A-Worte) C0 hex, C7 hex, C7 hex = 8 Prozessdatenwort (8 E/A-Worte) C0 hex, C8 hex, C8 hex = 9 Prozessdatenwort (9 E/A-Worte) C0 hex, C9 hex, C9 hex = 10 Prozessdatenwort (10 E/A-Worte) C0 hex, CA hex, CA hex = 11 Prozessdatenwort (11 E/A-Worte) C0 hex, CB hex, CB hex = 12 Prozessdatenwort (12 E/A-Worte) C0 hex, CC hex, CC hex = 13 Prozessdatenwort (13 E/A-Worte) C0 hex, CD hex, CD hex = 14 Prozessdatenwort (14 E/A-Worte) C0 hex, CE hex, CE hex = 15 Prozessdatenwort (15 E/A-Worte) C0 hex, CF hex, CF hex = 16 Prozessdatenwort (16 E/A-Worte) |
Diagnosedaten | Standardiagnose 6 Byte Max. Byte 18:
|
Hilfsmittel zur Inbetriebnahme | MOVISUITE® CBG11A oder CBG21A (nur Diagnose) |
Maximale Anzahl der PD | 16 Worte (siehe oben) |