Datos técnicos

Tarjeta de bus de campo CFP21A PROFIBUS

Ref. de pieza

28231708

Consumo de potencia

2 W

Variantes de protocolo PROFIBUS

PROFIBUS DP y DP-V1 según IEC 61158

Reconocimiento automático de la velocidad de transmisión en baudios

9.6 kbaudios – 12 Mbaudios

Tecnología de conexión

  • Mediante conector sub D de 9 polos
  • Asignación de conectores según IEC 61158
    • Pin 3: RxD/TxD-P
    • Pin 4: CNTR-P
    • Pin 5: DGND
    • Pin 6: VP
    • Pin 8: RxD/TxD-N

Terminación de bus

No integrada; realizarla con conector PROFIBUS apropiado con resistencias de terminación conectables.

Dirección de la estación

1 – 125, ajustable mediante interruptores DIP

Nombre del archivo GSD

SEW_6011.gsd

Número de identificación DP

6011hex = 24593dez

Set-Pm-UserData

Longitud 3 bytes

Ajuste de parámetros hex C4 00 00 = alarma de diagnóstico DP = off

Ajuste de parámetros hex C4 20 00 = alarma de diagnóstico DP = on

Configuraciones DP para DDLM-ChkCfg

00 hex = espacio en blanco

C0 hex, C0 hex, C0 hex = 1 palabra de datos de proceso (1 palabra I/O)

C0 hex, C1 hex, C1 hex = 2 palabras de datos de proceso (2 palabras I/O)

C0 hex, C2 hex, C2 hex = 3 palabras de datos de proceso (3 palabras I/O)

C0 hex, C3 hex, C3 hex = 4 palabras de datos de proceso (4 palabras I/O)

C0 hex, C4 hex, C4 hex = 5 palabras de datos de proceso (5 palabras I/O)

C0 hex, C5 hex, C5 hex = 6 palabras de datos de proceso (6 palabras I/O)

C0 hex, C6 hex, C6 hex = 7 palabras de datos de proceso (7 palabras I/O)

C0 hex, C7 hex, C7 hex = 8 palabras de datos de proceso (8 palabras I/O)

C0 hex, C8 hex, C8 hex = 9 palabras de datos de proceso (9 palabras I/O)

C0 hex, C9 hex, C9 hex = 10 palabras de datos de proceso (10 palabras I/O)

C0 hex, CA hex, CA hex = 11 palabras de datos de proceso (11 palabras I/O)

C0 hex, CB hex, CB hex = 12 palabras de datos de proceso (12 palabras I/O)

C0 hex, CC hex, CC hex = 13 palabras de datos de proceso (13 palabras I/O)

C0 hex, CD hex, CD hex = 14 palabras de datos de proceso (14 palabras I/O)

C0 hex, CE hex, CE hex = 15 palabras de datos de proceso (15 palabras I/O)

C0 hex, CF hex, CF hex = 16 palabras de datos de proceso (16 palabras I/O)

Datos de diagnóstico

Diagnóstico estándar 6 bytes

Máx. 18 bytes:

  • Diagnóstico estándar 6 bytes
  • Bloque diagnóstico de estado 5 bytes
  • Bloque alarma 7 bytes

Herramientas para la puesta en marcha

MOVISUITE®

CBG11A o CBG21A (solo diagnóstico)

Número máximo de DP

16 palabras (véase arriba)