技术数据

CFP21A PROFIBUS现场总线卡

部件号

28231708

功率消耗

2 W

PROFIBUS协议版本

PROFIBUS DP和DP-V1,符合IEC 61158标准

自动波特率识别

9.6 kBaud – 12 MBaud

连接技术

  • 通过9针D型插头
  • 插头配置符合IEC 61158标准
    • 插针3:RxD/TxD-P
    • 插针4:CNTR-P
    • 插针5:DGND
    • 插针6:VP
    • 插针8:RxD/TxD-N

总线终端

未集成,使用合适的PROFIBUS插头通过可接入终端电阻实现。

站地址

1 ~ 125,可通过DIP开关设置

GSD文件名

SEW_6011.gsd

DP识别号

6011hex = 24593dec

Set-Pm-UserData

长度3字节

十六进制参数设定C4 00 00 = DP诊断报警 = 关

十六进制参数设定C4 20 00 = DP诊断报警 = 开

DDLM-ChkCfg的DP配置

00 hex = 空位

C0 hex、C0 hex、C0 hex = 1个过程数据字(1个I/O字)

C0 hex、C1 hex、C1 hex = 2个过程数据字(2个I/O字)

C0 hex、C2 hex、C2 hex = 3个过程数据字(3个I/O字)

C0 hex、C3 hex、C3 hex = 4个过程数据字(4个I/O字)

C0 hex、C4 hex、C4 hex = 5个过程数据字(5个I/O字)

C0 hex、C5 hex、C5 hex = 6个过程数据字(6个I/O字)

C0 hex、C6 hex、C6 hex = 7个过程数据字(7个I/O字)

C0 hex、C7 hex、C7 hex = 8个过程数据字(8个I/O字)

C0 hex、C8 hex、C8 hex = 9个过程数据字(9个I/O字)

C0 hex、C9 hex、C9 hex = 10个过程数据字(10个I/O字)

C0 hex、CA hex、CA hex = 11个过程数据字(11个I/O字)

C0 hex、CB hex、CB hex = 12个过程数据字(12个I/O字)

C0 hex、CC hex、CC hex = 13个过程数据字(13个I/O字)

C0 hex、CD hex、CD hex = 14个过程数据字(14个I/O字)

C0 hex、CE hex、CE hex = 15个过程数据字(15个I/O字)

C0 hex、CF hex、CF hex = 16个过程数据字(16个I/O字)

诊断数据

标准诊断 6个字节

最大18个字节:

  • 标准诊断 6个字节
  • 状态诊断块5个字节
  • 报警块7个字节

调试辅助工具

MOVISUITE®

CBG11A或CBG21A(仅诊断)

PD最大数量

16个字(见上文)