Caractéristiques techniques
Carte bus de terrain PROFIBUS CFP21A | |
|---|---|
Référence | 28231708 |
Puissance absorbée | 2 W |
Variantes, protocole PROFIBUS | PROFIBUS DP et DP-V1 selon IEC 61158 |
Reconnaissance automatique de la fréquence de transmission | 9.6 kbauds – 12 Mbauds |
Connectique |
|
Terminaison du bus | Non intégrée, à confectionner avec connecteur PROFIBUS adéquat avec résistances de terminaison à raccorder. |
Adresse de station | 1 – 125, réglable par interrupteurs DIP |
Nom du fichier GSD | SEW_6011.gsd |
Numéro d'identification DP | 6011hex = 24593déc |
Set-Pm-UserData | Longueur 3 octets Paramétrage hexadécimal C4 00 00 = Alarme de diagnostic DP = OFF Paramétrage hexadécimal C4 20 00 = Alarme de diagnostic DP = ON |
Configurations DP pour DDLM-ChkCfg | 00 hex = Emplacement libre C0 hex, C0 hex, C0 hex = 1 mot données process (1 mot E/S) C0 hex, C1 hex, C1 hex = 2 mots données process (2 mots E/S) C0 hex, C2 hex, C2 hex = 3 mots données process (3 mots E/S) C0 hex, C3 hex, C3 hex = 4 mots données process (4 mots E/S) C0 hex, C4 hex, C4 hex = 5 mots données process (5 mots E/S) C0 hex, C5 hex, C5 hex = 6 mots données process (6 mots E/S) C0 hex, C6 hex, C6 hex = 7 mots données process (7 mots E/S) C0 hex, C7 hex, C7 hex = 8 mots données process (8 mots E/S) C0 hex, C8 hex, C8 hex = 9 mots données process (9 mots E/S) C0 hex, C9 hex, C9 hex = 10 mots données process (10 mots E/S) C0 hex, CA hex, CA hex = 11 mots données process (11 mots E/S) C0 hex, CB hex, CB hex = 12 mots données process (12 mots E/S) C0 hex, CC hex, CC hex = 13 mots données process (13 mots E/S) C0 hex, CD hex, CD hex = 14 mots données process (14 mots E/S) C0 hex, CE hex, CE hex = 15 mots données process (15 mots E/S) C0 hex, CF hex, CF hex = 16 mots données process (16 mots E/S) |
Données de diagnostic | Diagnostic standard 6 octets Octet 18 max.
|
Accessoires de mise en service | MOVISUITE® CBG11A ou CBG21A (uniquement diagnostic) |
Nombre maximal de DP | 16 mots (voir ci-dessus) |