N.º
Designación
Borna/LED
Función
[1]
Interruptor DIP
Interruptor DIP para el ajuste de la dirección PROFIBUS
[2]
LED de estado
RUN
Estado de funcionamiento del bus de campo
[3]
BF
Estado de funcionamiento de la interface PROFIBUS
[4]
Interfaz de bus de campo
X40
Conexión PROFIBUS