Descripción
La tarjeta de bus de campo CFP21A es la interfaz al protocolo de comunicación PROFIBUS.
La interfaz del bus de campo posibilita la conexión del variador a sistemas de automatización, planificación de proyecto y visualización basados en PROFIBUS. La interfaz del bus de campo se distingue por las siguientes propiedades:
- PROFIBUS DP/DP-V1 – comunicación cíclica y acíclica
Para la comunicación se ha de conectar el PC de ingeniería con el adaptador de interfaz USM21A o la consola de programación CBG21A al variador.