Description

La carte bus de terrain CFP21A est l'interface du protocole de communication PROFIBUS.

L'interface bus de terrain permet de connecter le variateur aux systèmes d'automatisation, de configuration et de visualisation amont basés sur PROFIBUS. L'interface bus de terrain se distingue par les caractéristiques suivantes.

  • PROFIBUS DP/DP-V1 – Communication cyclique et acyclique

Pour la communication, le PC d'ingénierie doit être raccordé au convertisseur de signaux USM21A ou à la console de paramétrage CBG21A du variateur.